Placas protectoras para control de flecha DHS / Protective plate

Protective plate
Estas placas protectoras de chapa de acero resistente para los controles de pandeo ofrecen una protección fiable en entornos de producción difíciles.
Características/ventajas principales
- Para todos los controles de flecha
- Longitud: 450, 780 y 920 mm
- Material: chapa de acero
- Grosor del material: 1,5 mm
- Para transmisor o receptor
Nuestros guardabarros para los distintos controles de hundimiento son fáciles de montar y asegurar. Están fabricados en resistente chapa de acero y ofrecen una protección fiable contra daños mecánicos.
Carga
Carga