Sensores de presión absoluta en miniatura, M5, - el sensor de presión con separación de medios más pequeño del mundo (0 ... 5 a 0 ... 50 bar) / 4017A

Estos sensores de presión absoluta en miniatura son sensores de presión únicos de uso universal.

4017A

Estos sensores de presión absoluta en miniatura son sensores de presión únicos de uso universal.
Características/ventajas principales
  • Excelente compatibilidad de soportes, bajo mantenimiento y alta durabilidad en diversas aplicaciones
  • Rendimiento robusto en un amplio intervalo de temperaturas, mediciones de alta precisión en condiciones adversas
  • Total flexibilidad de montaje gracias a su tamaño compacto y su escasa masa
  • Alta fiabilidad, control de la temperatura del sensor en aplicaciones críticas
  • Certificado ATEX/IECEx (Ex ec), adecuado para su uso en zonas peligrosas
Los sensores de presión de la familia Tipo 4017A son transductores de presión únicos que combinan unas dimensiones compactas con la máxima precisión en un amplio rango de temperaturas. El principio de medición se basa en un puente de medición de Wheatstone, que genera una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada. El puente está formado por resistencias piezoresistivas integradas en una célula de medición rellena de aceite. Su innovador diseño garantiza una estabilidad a largo plazo y una gran durabilidad en diversas aplicaciones. Una membrana de acero inoxidable especialmente diseñada proporciona una alta sensibilidad en todo el rango de presión y garantiza una excelente compatibilidad con los medios. El principio de medición piezoresistivo tiene la capacidad única de medir no sólo presiones estáticas, sino que también hace que el sensor sea adecuado para medir presiones dinámicas con rangos de alta frecuencia. El sensor está equipado con cableado totalmente apantallado y manguitos antipliegues para ofrecer la mejor protección contra daños. El sistema PiezoSmart integrado para la identificación automática del sensor garantiza una alta fiabilidad del proceso durante las mediciones. La parametrización de la cadena de medición se produce automáticamente, y el sensor está listo para las mediciones tras la conexión al amplificador (plug & play). La compensación digital de temperatura utiliza un método de compensación específico basado en modelos para lograr la máxima precisión. Con la ayuda de un modelo polinómico individual basado en el sensor, la señal de presión de salida se corrige en función de la temperatura del sensor sin retardo. Esto reduce los errores inducidos por la temperatura, como el punto cero y los cambios de sensibilidad, sin comprometer el ancho de banda de la señal. Además, la compensación digital de la temperatura permite controlar la temperatura del sensor. Los cables de extensión de la familia de sensores DS también son adecuados para los sensores del Tipo 4017A. Las conexiones compatibles permiten utilizar los sensores con los amplificadores piezorresistivos de Tipo 4624A (monocanal), 4665B (SCP / KiBox) y 4667A (KiBox2).
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.