Unidades mecánicas horizontales para el sistema ANALYSE, bastidor base / 5413-4504

5413-4504
El sistema Analyse se utiliza para controlar la calidad de los elementos de fijación desembragables. Consta de un bastidor base junto con una unidad de medición y control, una unidad de control con servorregulador y el software testXpert.
Características/ventajas principales
- Rango de par estándar hasta 1000 Nm
- Pruebas de coeficiente de fricción en la gama estándar hasta tamaños de rosca de aprox. M24
- Ensayo del par de apriete de tuercas con elemento de apriete
- La estructura horizontal garantiza un acceso fácil y sin barreras al objeto de ensayo
El bastidor base de la fijación mecánica horizontal para el sistema Analyse está construido como un bastidor de Tipo escalera con perfiles de aluminio, que soporta una placa base de acero con alta rigidez a la torsión. Un carro para el Sensor de fuerza de sujeción y par de rosca intercambiable se desplaza sobre dos guías planas en la Placa de base de acero, lo que permite una distancia variable entre el accionamiento con el Sensor de par y ángulo de rotación y el Sensor de fuerza de sujeción y par de rosca. La corredera se desplaza manualmente mediante una manivela y puede bloquearse manualmente una vez introducido el elemento de ensayo.
Carga
Carga