Registrador de transitorios para eventos de alta velocidad de hasta 10 MS/s/Ch, entradas de carga y tensión / 2519A

2519A

Características/ventajas principales
  • Registrador de transitorios con alta frecuencia de muestreo (hasta 10 MS/s/Ch)
  • Gran ancho de banda (>400 kHz)
  • Ideal para mediciones EPVAT (AEP-97) y CIP

Será sustituido por el 2529A

El registrador universal de transitorios Tipo 2519A es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, especialmente cuando se miden eventos de alta velocidad. Las entradas de carga y tensión permiten configuraciones modulares (por ejemplo, sensores de presión, percutores, sistemas de puntería). El registrador de transitorios está diseñado como un instrumento móvil pequeño, compacto y flexible con un consumo de energía mínimo.

Carga
Carga