Adaptadores para bujías de incandescencia para sensores del Tipo 6058A / 6544Q

Los adaptadores para bujías de incandescencia personalizados permiten medir la presión de los cilindros en motores diésel sin taladros de medición adicionales. Los sensores pueden colocarse cerca de la cámara de combustión para permitir una alta calidad de la señal.

6544Q

Los adaptadores para bujías de incandescencia personalizados permiten medir la presión de los cilindros en motores diésel sin taladros de medición adicionales. Los sensores pueden colocarse cerca de la cámara de combustión para permitir una alta calidad de la señal.
Características/ventajas principales
  • Montaje sencillo sin taladro de medición adicional
  • Diseño correspondiente al orificio del calentador existente
  • Alta calidad de la señal gracias a la medición de la presión cerca de la cámara de combustión
En los pequeños motores diésel modernos, en los que hay poco espacio disponible, es difícil montar sensores de presión del cilindro. Por este motivo, sustituir el calentador de serie por un adaptador para calentador es una solución atractiva. El adaptador para bujías de incandescencia se instala simplemente en el orificio de montaje existente de la bujía de incandescencia de serie. El sensor de presión del cilindro permanece en contacto con los gases de combustión a través de los cortos orificios en forma de estrella de la punta del calentador.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.