Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de horquilla de 10 a 40 mm, conector S2 de 7 pines, electrónica externa, con boquilla de limpieza / PS/R/S2

Estas Barreras de luz en horquilla enchufables con boquilla de limpieza son adecuadas para su uso incluso en condiciones de funcionamiento muy aceitosas o polvorientas.

PS/R/S2

Estas Barreras de luz en horquilla enchufables con boquilla de limpieza son adecuadas para su uso incluso en condiciones de funcionamiento muy aceitosas o polvorientas.
Características/ventajas principales
  • Precisión de repetición: <0,01 mm
  • Longitud del cable: 400 mm
  • Con Boquilla de limpieza
  • Conexión: Conector S2, 7 pines
Enchufe las barreras de luz en horquilla con boquillas de limpieza para la conexión a la electrónica S2 independiente. Transmisor y receptor se encuentran en una robusta carcasa de aluminio en forma de horquilla. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de una laboriosa alineación. La conexión a la electrónica se realiza mediante el sistema de conectores en miniatura normalizado S2. El Transmisor de luz infrarroja (IR) es ideal para su uso en entornos sucios. Cuando se utiliza con la electrónica de luz alterna de doble nivel, la reserva funcional puede duplicarse en condiciones de funcionamiento muy aceitosas (amplificador de nivel II). Con la electrónica de impulsos dinámicos S2-D-x-P pueden detectarse los objetos más pequeños a partir de un diámetro de 0,1 mm. La boquilla de limpieza también permite eliminar el aceite acumulado delante del transmisor o el receptor.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.