Prolongaciones para sensores de temperatura monocanal, tipo K, Fischer 102 pos. a Fischer 102 pos. / 2295AK

2295AK
Cables 2295AK para la conexión de un sensor de temperatura a sistemas DAQ con conector Fischer (por ejemplo, amplificador de carga 5159).
- Permite observar la temperatura en el proceso de moldeo por inyección
- Para aplicaciones de alta temperatura
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Termopar tipo K
Se trata de cables alargadores para sensores de temperatura de un solo canal. Hay disponibles dos longitudes (2 m, 5 m o longitud personalizada) en los colores verde y negro.