Prolongaciones para sensores de temperatura monocanal, tipo K, Fischer 102 pos. a extremo abierto / 2290AK

Cables 2290AK para cables de señal de temperatura de conexión al sistema DAQ personalizado (extremo abierto).

2290AK

Cables 2290AK para cables de señal de temperatura de conexión al sistema DAQ personalizado (extremo abierto).
Características/ventajas principales
  • Permite observar la temperatura en el proceso de moldeo por inyección
  • Para aplicaciones de alta temperatura
  • Termopar tipo K
Se trata de cables alargadores para sensores de temperatura de un solo canal. Hay disponibles tres longitudes (2 m, 5 m, 10 m o longitud personalizada) en los colores verde y negro.
Carga
Carga