Alargadores para cables de alto aislamiento, Fischer 103 pos. a BNC pos. / 1907A

1907A
Cables coaxiales 1907A para la prolongación de la distancia entre el cable sin cable de alto aislamiento (por ejemplo, 1979A) y el amplificador de carga.
Características/ventajas principales
- Mayor flexibilidad y colocación de los dispositivos
- Mecanismo de cierre seguro
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga