Extensiones para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 pos. a BNC pos., FPM / 1667C

Cables 1667C para la ampliación de la distancia en la medición de la presión del molde de un solo canal. Se utiliza con conectores monocanal (salida BNC).

1667C

Cables 1667C para la ampliación de la distancia en la medición de la presión del molde de un solo canal. Se utiliza con conectores monocanal (salida BNC).
Características/ventajas principales
  • Permitir el control de la presión en el proceso de moldeo por inyección
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
  • Térmicamente estable
Cables para la ampliación de la distancia en la medición de la presión del molde de un solo canal. Se utilizan con conectores monocanal (salida BNC).
Carga
Carga