Alargadores para cables de alto aislamiento, M4x0,35 pos. a KIAG 10-32 pos. / 1655C

1655C
Cables coaxiales 1655C para ampliar la distancia entre el sensor de fuerza, par y tensión y el amplificador de carga (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Permite ampliar la distancia
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Amplia gama de temperaturas
- Grado de protección EN 60529: IP65
Alargador para cables de alto aislamiento, M4x0,35 pos. a KIAG 10-32 pos. Cables coaxiales para prolongar la distancia entre el sensor de fuerza, par y tensión y el amplificador de carga (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Carga
Carga