Cunjunto dinamómetro, cunjunto de 4 transductores anulares de fuerza triaxiales, Fx, Fy, Fz (Fz máx. hasta ±600 kN / 135 klbf) / 90x6C-Set

90x6C-Set
Los cunjuntos dinamómetro 90x6C4 contienen un cunjunto de dos Transductores anulares de fuerza triaxiales 90x7C y 90x8C cada uno, que pueden montarse en una placa de fuerza. Estos sensores de fuerza triaxiales se han seleccionado especialmente para que coincidan en su comportamiento de medición y se rectifiquen juntos a la misma altura.
Características/ventajas principales
- Dinamómetro para fuerzas de compresión, tracción y cizallamiento
- Posibilidad de medición de par triaxial
- Diferencia de altura entre Transductores anulares de fuerza máx. 0,003 mm
- Calibrado tras la instalación
Los Cunjunto dinamómetro Tipo 90x6C4 constan de cuatro sensores seleccionados, dos de cada Tipo 90x7C y 90x8C. Rectificados conjuntamente a la misma altura, se utilizan para su instalación en dinamómetros multicomponente y placas de fuerza multicomponente. Los conectores de los cuatro sensores están orientados hacia el interior. Los cuatro sensores de fuerza se seleccionan de forma que presenten unas especificaciones óptimas en cuanto a sensibilidad constante y diafonía mínima cuando se montan en un dinamómetro. Cuando se construye un dinamómetro, los cuatro sensores se conectan mecánicamente en paralelo. Las señales de medición (carga eléctrica) de los cuatro sensores también pueden conectarse en paralelo (sumarse). La caja sumadora Tipo 5417 permite una conexión sencilla y fiable de las señales de medición para el Tipo deseado de medición de fuerzas multicomponente.
Carga
Carga