Sensores de desplazamiento, transductores lineales absolutos potenciométricos para posicionamiento de precisión mediante cabezal de rodillos / 2125A

2125A
Estos sensores de desplazamiento con resistencia y recorrido de colector de plástico conductivo tienen rangos de medición eléctrica desde 25 mm hasta 150 mm. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector M8x1 de 3 pines. Los cables de conexión para el sistema de control de fuerza-desplazamiento maXYmos están disponibles como accesorio.
Características/ventajas principales
- Sistema de doble cojinete en el eje
- Larga vida útil con hasta 100 millones de movimientos
- Linealidad excepcional y alta velocidad de ajuste
- Repetibilidad de ±0,002 mm
- Temperatura de funcionamiento: -30 a +85°C
- Conexión del sensor: Enchufe M8x1 de 3 pines
Estos sensores de desplazamiento con resistencia y recorrido de colector de plástico conductor tienen rangos de medida eléctricos desde 25 mm hasta 150 mm. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector M8x1 de 3 pin. Los cables de conexión para el sistema de vigilancia de fuerza-desplazamiento maXYmos están disponibles como accesorio.
Carga
Carga