Electrónica digital KiRoad Tire Testing para bancos de pruebas de neumáticos, para su uso con WFT RoaDyn Sxxx / 9820A

KiRoad Tire Testing es una unidad electrónica compacta para la alimentación, configuración, procesamiento de señales y salida de datos de hasta cuatro cubos de medición RoaDyn S220, S260, S530 o S5xT para bancos de pruebas de neumáticos.

9820A

KiRoad Tire Testing es una unidad electrónica compacta para la alimentación, configuración, procesamiento de señales y salida de datos de hasta cuatro cubos de medición RoaDyn S220, S260, S530 o S5xT para bancos de pruebas de neumáticos.
Características/ventajas principales
  • Electrónica digital para uso con cubos de medida RoaDyn Sxxx y electrónica Tipo 5260A
  • DSP rápidos para tiempos de ejecución extremadamente cortos
  • Varias opciones de salida digital y analógica
  • Base de datos del centro de medición integrada para gestionar los datos de calibración y las configuraciones
  • Compensación integrada del brazo de palanca
  • Fácil de usar

La electrónica de comprobación de neumáticos KiRoad adquiere las señales digitales de las células de carga individuales montadas en el cubo de medición (conectadas a la electrónica de cubo Tipo 5260A) y las transforma en tiempo real en un sistema de coordenadas de cubo incluyendo el cálculo necesario de los componentes restantes del vector de fuerza. Los modernos procesadores de señales digitales (DSP) proporcionan una gestión de datos potente y sincrónica con opciones de ampliación orientadas al futuro, lo que hace que el dispositivo sea capaz de dominar cualquier situación de aplicación. La tarjeta de función maestra procesa los datos de medición de hasta cuatro cubos y proporciona salida de datos en varios formatos. Los concentradores y los parámetros del sistema se configuran de forma intuitiva mediante una interfaz gráfica basada en navegador a través de ordenadores conectados a una red LAN. El software KiCenter (incluido en el volumen de suministro) proporciona una administración completa de los ajustes y de las bases de datos internas.