Sensores de corriente e impulsos de corriente, CA/CC, para diámetros de cable de 2,7 a 3 mm, rangos de medición de ±15 a ±100 A / M703A/B

Los sensores de corriente e impulsos de corriente del Tipo M703 se utilizan para medir corrientes continuas y alternas, así como impulsos de corriente.

M703A/B

Los sensores de corriente e impulsos de corriente del Tipo M703 se utilizan para medir corrientes continuas y alternas, así como impulsos de corriente.
Características/ventajas principales
  • Dimensiones reducidas
  • Tensiones de alimentación: 5 ... 10,5 V y 9 ... 20 V
  • Sensibilidades: 37 mV/A (10 V) y 18 mV/A (10 V)
  • Resistente a golpes de hasta 2000 g
  • Sobrecarga segura hasta 200 A
  • Bajo peso (10 gramos)
El sensor de impulsos de corriente se basa en el principio de medición Hall y permite la medición indirecta del amperaje en un cable. La señal de medición está aislada galvánicamente del cable bajo tensión, cuya corriente debe medirse. Además, no es necesario dividir el conductor activo. Las variaciones en el conductor activo producen una variación en el campo magnético alrededor del conductor. Un sensor Hall con núcleo toroidal detecta las variaciones del campo magnético y suministra una tensión de salida proporcional a la corriente. La calidad de la tensión de alimentación influye linealmente en la sensibilidad y, por tanto, en el rango de medición.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.