Cables de conexión para sensores de par de galgas extensométricas, M16x0,75 12 polos neg. a D-Sub 25 polos pos. / KSM-12C

KSM-12C
Cables de 12 polos para sensores de par de galgas extensométricas.
Características/ventajas principales
- Permitir la transferencia de datos entre un sensor y Como Torque 4700B y 4502A
- Buen rendimiento CEM
- Muy flexible
- Fácil manejo
Un cable de conexión para un sensor de deformación es un cable especializado diseñado para transmitir señales de baja tensión desde la galga extensométrica hasta el sistema de adquisición de datos o el acondicionador de señal.
Carga
Carga