Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, V3-C pos. a Fischer 104 pos. / 1698AC

1698AC
Cables de conexión utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
- Construcción robusta
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Conexiones fuertes y seguras combinadas con resistencia a la corrosión
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, V3-C pos. a Fischer 104 pos., utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Carga
Carga