Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, 2 x V3-B pos. a Fischer 104 pos. / 1698ABB

1698ABB
Cables de conexión utilizados para mediciones multieje.
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga del sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
- Dispone de sólidos mecanismos de bloqueo para evitar desconexiones accidentales
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, 2 x V3-B pos. a Fischer 104 pos., utilizados para mediciones multieje.
Carga
Carga