Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a BNC pos., verde / 1631CS

1631CS
Cables coaxiales de baja desgasificación 1631CSH para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, pruebas o I+D).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Menor riesgo de contaminación
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Mejor control del apriete y del par
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a BNC pos. Cables coaxiales de baja desgasificación para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, pruebas o I+D).
Carga
Carga