Cables de conexión para conjuntos de células de carga Slimline de los Tipos 913xCA y 914xCA / SLS SetCable

SLS SetCable
Cables de conexión para conjuntos de células de carga Slimline.
Características/ventajas principales
- Para los cunjuntos de sensores de fuerza Slimline 913xCA y 914xCA
- Para capturar señales simples o sumadas
- Número de Conductores: 1 a 4
- Longitud: de 0,1 a 20 m
- Grados de protección: IP67 (cunjunto sensor), IP40 (amplificador)
- Diámetro: 7,2 mm
Cables multifilares de alto aislamiento para la alimentación separada o sumada de las señales individuales de los conjuntos de sensores de fuerza Slimline 913xCA y 914xCA. Estos cables de conexión vienen con un conector Fischer de brida de 7 pines para el sensor y diferentes conectores (por ejemplo, BNC pos. o Mini-Coax neg.) para el amplificador. Además de la longitud de cable estándar de 3 metros, hay disponibles longitudes personalizadas de entre 0,2 y 10 ó 20 metros respectivamente.
Carga
Carga