Caudalímetros de combustible, sensores DFL para vehículos con una sola línea de alimentación al motor (sin línea de retorno al depósito) / CDFL1A

Los sensores DFL están especialmente diseñados para medir el consumo de combustible en pruebas móviles de vehículos.

CDFL1A

Los sensores DFL están especialmente diseñados para medir el consumo de combustible en pruebas móviles de vehículos.
Características/ventajas principales
  • Instalación muy sencilla
  • Alta resolución de medición
  • Apto para todos los sistemas de alimentación de combustible actuales
  • Adecuado para gasolina, gasóleo, biodiésel y alcohol
  • Acoplamientos rápidos protegidos contra fugas, mangueras y juntas resistentes al combustible
  • Salidas de señal: analógica, digital, CAN-Bus, USB y RS-232C
Los sensores DFL se han desarrollado para medir el consumo de combustible de forma rápida y sencilla. Sus reducidas dimensiones y peso permiten instalarlos en casi cualquier vehículo para realizar pruebas móviles. Los sensores también están diseñados para aplicaciones en bancos de pruebas, como el uso en analizadores de potencia o dinamómetros de motores. Los dispositivos DFL actuales se adaptan a todo Tipo de mediciones de consumo con gasolina, gasóleo, combustibles basados en alcohol y biocombustibles gracias a su fácil manejo, su construcción robusta y duradera y también a su calidad única. Un procesador de señales externo que se incluye en el volumen de suministro lee los datos medidos del sensor y proporciona diferentes salidas para la adquisición de datos del usuario.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.