Cables para sensores de par, 14 polos / KSM-14

KSM-14
Cables de 14 polos para sensores de par de galgas extensométricas.
Características/ventajas principales
- Transmisión de señal de alta calidad: interferencias mínimas para resultados de medición precisos
- Blindaje óptimo: protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
- Robustas y duraderas: resistentes a las tensiones mecánicas y a las influencias ambientales
- Fácil manejo: conexiones flexibles y estandarizadas para una instalación rápida
- Seguro y certificado: materiales de alta calidad para la máxima seguridad
Un cable de conexión para un sensor de deformación es un cable especializado diseñado para transmitir señales de baja tensión desde la galga extensométrica hasta el sistema de adquisición de datos o el acondicionador de señal.
Carga
Carga