Cables de extenión para sensores de presión del molde de 1 canal, BNC, revestimiento de fluoropolímero / 1667B

Estos cables coaxiales de extensión pueden utilizarse para conectar sensores de presión de 1 canal en el molde al sistema de supervisión de procesos ComoNeo.

1667B

Estos cables coaxiales de extensión pueden utilizarse para conectar sensores de presión de 1 canal en el molde al sistema de supervisión de procesos ComoNeo.
Características/ventajas principales
  • Conector de 1 canal en el molde
  • Conector del sistema: BNC
  • Revestimiento de fluoropolímero
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ... 200 °C
undefined