Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, V3-B pos. a Fischer 104 pos. / 1698AB

1698AB
Cables de conexión 1698AB utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
- Construcción robusta
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
Cables multifilares, de alto aislamiento, basados en TPC (ø3,6 mm), finos y flexibles con un alto grado de protección hasta IP68.
Carga
Carga