Cables de conexión de alta temperatura (200°C), 2 hilos, Alta impedancia, Poco ruido / 1652A

Este sistema de cable de 2 hilos tiene una alta impedancia y viene con diferentes configuraciones de conectores y un robusto sobretrenzado de acero.

1652A

Este sistema de cable de 2 hilos tiene una alta impedancia y viene con diferentes configuraciones de conectores y un robusto sobretrenzado de acero.
Características/ventajas principales
  • Cable de conexión de Poco ruido
  • Alta impedancia
  • Robusta trenza de acero
  • Varios conectores y longitudes disponibles