Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int a KIAG 10-32 pos. int / 1983AC

1983AC
Cables coaxiales 1983AC para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Durabilidad en entornos difíciles
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Conexiones fuertes y seguras combinadas con resistencia a la corrosión
- Grado de protección EN 60529: IP68
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. a KIAG 10-32 pos. int. Cables coaxiales para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Carga
Carga