Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0.35 pos. int a KIAG 10-32 pos. int / 1983AB

Cables coaxiales 1983AB para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).

1983AB

Cables coaxiales 1983AB para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Resistente al aceite
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Conexiones fuertes y seguras combinadas con resistencia a la corrosión
  • Grado de protección EN 60529: IP65
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. int. a KIAG 10-32 pos. int. Cables coaxiales para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Carga
Carga