Cables de conexión para sensores de presión de la cavidad, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg. / 1963A

1963A
Cables coaxiales 1963A para medición monocanal de la presión del molde con conectores M4 y Fischer.
Características/ventajas principales
- Permitir el control de la presión en el proceso de moldeo por inyección
- Protección adicional
- Robusto
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
Estos cables de conexión coaxiales son para sensores con conectores M4. Están trenzados de acero para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C.
Carga
Carga