Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 pos. / 1957A

1957A
Cables coaxiales 1957A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Protección adicional
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Grado de protección EN 60529: IP65
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 pos. Cables coaxiales para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).
Carga
Carga