Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int a SSMB neg. / 1943A

Cables coaxiales 1943A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).

1943A

Cables coaxiales 1943A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
  • Conexión rápida, sencilla y sin herramientas
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento, como el tipo 1943A, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, sellados y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran.
Carga
Carga