Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. a BNC pos., PFA / 1939A

1939A
Cables coaxiales 1939A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Conexiones fuertes y seguras combinadas con resistencia a la corrosión
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, sellados y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga