Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, SSMB pos. a BNC pos. / 1937A

Cables coaxiales 1937A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).

1937A

Cables coaxiales 1937A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
  • Mecanismo de cierre seguro
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento, como el tipo 1937A, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, sellados y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran.
Carga
Carga