Cables de conexión para sensores de salida de tensión, 5-44 neg. a KIAG 10-32 neg. / 1766AK01SP

Cables coaxiales 1766AK01SP para la conexión entre sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales IEPE - 8715A) y DAQ.

1766AK01SP

Cables coaxiales 1766AK01SP para la conexión entre sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales IEPE - 8715A) y DAQ.
Características/ventajas principales
  • Permiten la transmisión precisa de señales con pérdidas e interferencias mínimas
  • Larga distancia de transmisión
  • Muy flexible
  • Permiten obtener resultados fiables y reproducibles

Diseñado para una transmisión de señales fiable y precisa, este cable coaxial de alta calidad es ideal para conectar acelerómetros uniaxiales IEPE y otros sensores de salida de tensión a sistemas de adquisición de datos (DAQ).

Carga
Carga