Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. 90° a BNC pos., PTFE envuelto / 1641A

1641A
Cables coaxiales 1641A para la conexión entre el sensor y la unidad DAQ (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales PE).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Para ahorrar espacio
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
Estos cables alargadores azules con PTFE envuelto son adecuados para acelerómetros de modo de carga.
Carga
Carga