Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., azul, PFA / 1632A

Cables coaxiales 1632A para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).

1632A

Cables coaxiales 1632A para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Mecanismo de cierre seguro
  • Mayor resistencia mecánica
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a BNC pos. Cables coaxiales para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Carga
Carga