Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., FPM / 1631CRK01SP

Cables coaxiales de alta impedancia 1631CRK01SP para sensores de salida de carga (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales PE).

1631CRK01SP

Cables coaxiales de alta impedancia 1631CRK01SP para sensores de salida de carga (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales PE).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Cumplimiento de las normas de seguridad
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
Cables coaxiales de gran flexibilidad para sensores de salida de carga. Controlados por lotes y trazables.
Carga
Carga