Bujías de encendido de medición múltiple con sensor de presión integrado y sistema de fibra óptica / MMSP

Esta bujía multimedición lleva integrado un sensor de presión en miniatura de alta temperatura y un sistema de fibra óptica para la indicación de la presión y el análisis óptico de la combustión en motores de gasolina.

MMSP

Esta bujía multimedición lleva integrado un sensor de presión en miniatura de alta temperatura y un sistema de fibra óptica para la indicación de la presión y el análisis óptico de la combustión en motores de gasolina.
Características/ventajas principales
  • 8 ventanas ópticas en la cámara de combustión
  • Dirección de observación radial y/o axial
  • Sensor de presión del cilindro integrado de 3 mm
  • Tamaños de rosca: M10x1, M12x1,25, M14x1,25
  • Posibilidad de varios rangos térmicos, posiciones de chispa y distancias entre electrodos
Ocho sondas ópticas captan la radiación de la combustión en zonas específicas de la cámara de combustión. La intensidad luminosa adquirida se conduce a través de fibras ópticas a amplificadores ópticos de alta sensibilidad y se convierte en una señal de tensión. La posición empotrada del sensor de presión garantiza una señal de alta calidad, incluso en caso de golpeteo y a altas velocidades del motor. El rango térmico de la bujía y el comportamiento de golpeteo en la cámara de combustión se mantienen inalterados gracias a un volumen muerto mínimo.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.