Alargadores para cables de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 pos., PFA / 1635C

1635C
Características/ventajas principales
- Mayor flexibilidad y colocación de los dispositivos
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Mayor rendimiento eléctrico
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, sellados y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler han sido desarrollados específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. De este modo, a diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste y se mejora la fiabilidad y precisión de las mediciones. Todos los conectores de Kistler contienen un sello de junta tórica en el extremo del cable y en el extremo de conexión. La mayoría de los sensores Kistler tienen una conexión con rosca macho KIAG 10-32 o M4. Para ambas variantes existen conectores con tuerca giratoria y versiones con rosca integral. El cuerpo de una sola pieza de los conectores con rosca integral se puede soldar al sensor para garantizar que, por ejemplo, cuando el sensor está montado firmemente, la conexión roscada no se pueda aflojar. Para la conexión de conectores con rosca integral, el cable y el sensor deben poder girar libremente entre sí. La abreviatura pos. corresponde a conectores macho y neg. a conectores hembra.