Acelerómetros de alta temperatura (máx. 260°C) para control de turbinas de gas y termoacústica / 8205B

Los acelerómetros del Tipo 8205B están diseñados para la monitorización permanente de vibraciones en entornos hostiles y de alta temperatura.

8205B

Los acelerómetros del Tipo 8205B están diseñados para la monitorización permanente de vibraciones en entornos hostiles y de alta temperatura.
Características/ventajas principales
  • Temperatura: -55 ... 260°C
  • Sensibilidad: 20, 50 y 100 pC/g
  • Conector y versiones con cable integrado
  • Fijación triangular ARINC
Sensor de aceleración de salida diferencial de alta temperatura para medir vibraciones en entornos hostiles de hasta 260 °C. Para aplicaciones en zonas peligrosas, el sensor está disponible con certificaciones de seguridad intrínseca Ex-ia y no incendiaria Ex-nA.
Certificado
ATEX, IECEx (Ex-ia)
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
Manual
Uniaxial high temperature accelerometer Type 8205B...
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.