Productos
Back
Sensores
Back
Sensores de Fuerza
Sensores de Presión
Sensores de Tensión
Acelerómetros
Sensores de Par
Sensores Ópticos
Otros Sensores
Accesorios y Conectividad
Back
Cables
Accesorios
Acondicionamiento de la señal
Back
Amplificadores de Carga
Acondicionadores IEPE
Otros Electrónicos
Sistemas de Medición y Adquisición de Datos
Back
maXYmos - Sistema de supervisión de procesos XY
NC Joining - Sistema de ensamblaje electromecánico
INSPECT - sistemas de inspección del proceso de fijación
Sistema de medición de prueba de choque
ComoNeo y ComoScout - Sistema de Supervisión y Control de Procesos
KiDAQ- Sistema de adquisición de datos
KiBox2 - Sistema de análisis de la cadena cinemática
Systemas RoaDyn
KiTraffic - Sistema de pesaje en movimiento
Otros Sistemas de Medida
Software
Industrias y aplicaciones
Back
Industrias
Back
Desarrollo y pruebas de automóviles
Producción de automóviles
Aeroespacial
Transporte e ingeniería de tráfico
Industria marítima
Tecnología médica
Semiconductores electricidad y electrónica
Energía e infraestructura
Biomecánica y ciencias biológicas
Aplicaciones
Back
Montaje y pruebas
Supervisión y control en el moldeo por inyección
Pruebas de motores eléctricos I+D
Pruebas de automóviles
Seguridad del vehículo
Tecnología de atornillado
Tecnología de medición para aplicaciones de mecanizado
Aplicación del peso con Weigh In Motion (WIM)
Pruebas y monitorización de los motores de cohete
Supervisión de grandes motores
Sistemas modulares de montaje y comprobación para la automatización
Servicios y soporte
Back
Ofertas laborales
Back
Sobre nosotros
Back
Noticias
Historias de éxito
Eventos y exposiciones
Ubicaciones en todo el mundo
Estándares y certificados
Spain | Español
Ordering Key
Pressure units
psi
bar
kPa
Torr
inHg @ 0 °C
mmHg @ 0 °C
inH2O @ 4 °C
mH2O @ 4 °C
Output type
mV (10mV/V), 4 Wire
4-20 mA, 2 Wire
4-20 mA, Cal-Adj, 2 Wire
1 to 6 VDC, 3 Wire
1 to 6 VDC, Cal-Adj, 3 Wire
0.5 to 4.5 VDC, 3 Wire
1 to 5 VDC, 3 Wire
0.1 to 5 VDC, 3 Wire
0.1 to 5 VDC, Cal-Adj, 3 Wire
0 to 10 VDC, 4 Wire
0 to 10 VDC, Cal-Adj, 4 Wire
-5 to 5 VDC, 4 Wire
-5 to 5 VDC, Cal-Adj, 4 Wire
0 to 5 VDC, 4 Wire
0 to 5 VDC, Cal-Adj, 4 Wire
0 to 5 VDC, Cal-Adj, 3 Wire
0 to 10 VDC, Cal-Adj, 3 Wire
-5 to 5 VDC, Cal-Adj, 3 Wire
0 to 5 VDC, 3 Wire
0 to 10 VDC, 3 Wire
-5 to 5 VDC, 3 Wire
Pressure connector
7/16-20 UNF-2B,Female,SAEJ1926
1/4-18 NPT, Male
1/4-18 NPT, Female
1/4AN7/16-20UNF-2A,MaleSAEJ514
G1/4 BSP, Female
G1/4B BSP, Male
1/8-27 NPT, Male
7/16-20 UNJF-3A, Male, AS4395
M10 x 1, Male
7/16-20 UNF-2A, Male
1/8-27 NPT, Female
G1/2B BSP, Male, EN 837-1
Electrical connector
Electrical connector
Integral Cable
MIL-DTL-26482
DIN 43650A
Lumberg M12
Reference pressure connector
1/4-18 NPT male
1/4 AN 7/16-20 UNF to SAE J514
1/8-27 NPT male
7/16-20 UNJF, Male per AS 4395
G 1/4 B BSP male with 60deg in
Wiring options
Cable with Shunt, Rcal.,4wires
Cable, 4 wires
Cable with Shunt Rcal., 3wires
Cable, 3 wires
Connector w.Shunt Rcal.,3wires
Connector w.ShuntRcal.,4wires
Connector, 4 wires_
Connector w.Shunt Rcal.,4wires
Connector, 4 wires
Connector w.ShuntRcal.,4wires_
Connector, 4 wires__
Connector w.ShuntRcal.,3wires
Connector, 3 wires
Connector w.ShuntRcal.,3wires_
Cable, 2 wires
Connector, 2 wires
Cable, 4 wires_
DIN Connector, 2 wires
Cable, 4 wires__
Connector, 4 wires___
Connector, 3 wires_
Connector, Remote Supply Monit
Connector, 4 wires____
DIN Conn V, 3 wires
DIN Conn V, 3 wires_
Certification
Certification
No calibration certificate
With calibration certificate
Zone 0 (incl. cal. cert.)
Zone 2 (incl. cal. cert.)
:
-
:
-
: