Servopresas con monitorización precisa de fuerza y desplazamiento

[object Object]

Compactas para aplicaciones de unión

Como fabricante de máquinas y plantas, ¿está planificando una estación de montaje (parcialmente) automatizada y con seguridad de proceso para unir componentes con una servopresa?

El espacio de instalación limitado, la creciente complejidad del sistema y los requisitos de documentación cada vez mayores aumentan el esfuerzo de integración y el riesgo de planificación. Al mismo tiempo, los componentes sensibles deben unirse de forma fiable con un control reproducible de fuerza y desplazamiento y datos de proceso precisos por ciclo para homologaciones, auditorías y verificación de calidad. Las soluciones tradicionales suelen llegar a sus límites a medida que aumentan los costes operativos y de mantenimiento, mientras que su controlabilidad sigue siendo limitada.

Servopresión electromecánica con monitorización integrada de fuerza-desplazamiento. Unión, medición y documentación, todo en un solo sistema

El Sistema de Unión Integrado (IJSys) combina todos los componentes del proceso de unión en una carcasa compacta. Junto con el sistema maXYmos NC, crea una cadena de medición continua que abarca el control, la monitorización y la evaluación del proceso en un solo sistema.

Descubra el Sistema Integrado de Unión

Ver producto

Sistema de unión «todo en uno» con un tamaño reducido para sistemas de montaje

El sistema combina accionamiento, control, sensores y seguridad funcional en una sola carcasa, por lo que ocupa un espacio mínimo, lo que lo hace ideal para diseños de máquinas especialmente compactos. Gracias a unas interfaces claramente definidas y a su diseño compacto, la integración es rápida y sencilla, lo que contribuye a un alto nivel de seguridad en la planificación y la inversión y minimiza los riesgos. Además, el sistema puede funcionar opcionalmente sin un armario de control independiente, lo que proporciona una flexibilidad adicional en el diseño de la máquina.

Monitorización directa de fuerza-desplazamiento

  • Trazabilidad y garantía de calidad gracias al registro, la evaluación y la documentación continuos de los procesos de 
  • Datos de proceso fiables por ciclo: para homologaciones, auditorías y pruebas de calidad

Al reducir las repeticiones y los desechos, se pueden lograr costes unitarios predecibles. 

Integración eficiente

  • Costes operativos reducidos en comparación con los sistemas neumáticos gracias a la máxima eficiencia energética y un funcionamiento de bajo mantenimiento
  • Solución «todo en uno»: mínimo esfuerzo de diseño e integración

Menos periféricos, menores costes de funcionamiento, menor coste total de propiedad (TCO).

Fácil de actualizar

  • Modernice las estaciones de montaje existentes sin costosas conversiones ni paradas de la máquina
  • Las interfaces estandarizadas permiten una fácil instalación

Bajos costes de implementación para una mayor seguridad en la planificación y la inversión a lo largo de todas las líneas de montaje.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.

Tres pasos para un proceso de unión electromecánico documentado con el Sistema de Unión Integrado

Principio de funcionamiento: sistema de unión con módulo integrado (IJSys): puesta en marcha y conexión al sistema de la máquina o la planta
1. Integrar: compacto y con pocos periféricos

El Sistema de Unión Integrado reduce los periféricos necesarios y simplifica la integración en la máquina o el sistema gracias a sus funciones inteligentes.

  • Interfaz mecánica conforme a la norma ISO 15552
  • Conexión eléctrica sencilla mediante dos cables enchufados
  • Comunicación basada en bus de campo según el estándar establecido
  • Reducido espacio necesario y periféricos mínimos gracias al diseño integrado
Menú de configuración de la herramienta de ensayo con 3 EOs: tamaño y recuento de hasta 10 libremente configurables – servopresión, fuerza-desplazamiento, neumática.
2. Control flexible – control de proceso fiable
El control preciso de fuerza-desplazamiento para procesos de unión estables se basa en los parámetros de fuerza, posición y velocidad, así como en valores límite claramente definidos y ventanas de proceso reproducibles. Los datos del proceso relativos a la fuerza y el desplazamiento se registran en tiempo real, lo que permite reaccionar rápidamente ante cualquier desviación.
Configuración de maXYmos: Exportación de datos (CSV, XML, PDF) – para servopresas y monitorización de fuerza-desplazamiento en plantas/máquinas.
3. Registrar, documentar y verificar
El sistema de unión integrado mide los valores de fuerza-desplazamiento para cada ciclo de unión individual. En combinación con el sistema de monitorización de procesos maXYmos NC, los datos de medición se recopilan, analizan, documentan y visualizan. De este modo, se garantiza una trazabilidad y auditabilidad perfectas, y se proporciona una prueba del rendimiento y la calidad.

Descubra el sistema de unión integrado

Ver producto