Control de combustión de circuito cerrado-CLCC basado en monitorización continua

El control de combustión de circuito cerrado (CLCC) en motores grandes es un método generalizado para optimizar la eficiencia de la combustión. El control continuo de la presión del cilindro proporciona el elemento clave para lograr esto: control de retroalimentación del proceso de combustión real.

Nuestros robustos sensores piezoeléctricos y cadenas de medición proporcionan datos de alta precisión para el control operativo continuo de motores grandes. Respaldados por nuestra dilatada experiencia en la medición de la presión de los cilindros, estos productos garantizan una base de datos fiable para muchos propósitos: la reducción del consumo de combustible es solo un ejemplo. Con nuestra tecnología de sensores, detectará errores en una etapa temprana y optimizará el control de los procesos de combustión en motores grandes.

Ventajas de la monitorización continua de la presión del cilindro con la tecnología de sensores Kistler para CLCC:

  • Resultados de medición precisos y estables respaldados por años de experiencia. Monitorización simultánea de todos los cilindros Reporte de irregularidades en tiempo real
  • Uso a largo plazo de sensores robustos
  • ¿Tiene alguna pregunta sobre el uso de sensores piezoeléctricos para el control continuo de la presión del cilindro de motores grandes? ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Beneficios

  • Detección de errores en el proceso de combustión en una etapa temprana
  • Minimización de errores y desgaste
  • Optimización de los intervalos de mantenimiento
  • Ahorro de combustible

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.