Capteur de couple de réaction pour des mesures non rotatives de 25 Nm avec trou central pour le passage de l'arbre / 4507A25

Reaction torque sensor for non-rotating measurements / 4507A
4507A25
18003369
  • Capteur de couple de réaction extrêmement compact, couple nominale 25 Nm
  • Exactitude de la mesure 0,2 % FSO
  • Trou central pour le passage de l'arbre
  • Une exécution robuste et fiable
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
25 N·m
Measuring range [N·m]
0 … 25 N·m
Product type
Rotating / Non-rotating
Non-rotating
Mechanical properties
Overload capacity
150 %
Rupture torque
300 %
Dynamic resilience
70 %
Metrological characteristics
Linearity including hysteresis
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
0.2 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.001 %FSO
Accuracy class strain gauge
0.2
Electrical properties
Rated output
1 mV/V
Output signal type
Voltage (Strain gage)
Bridge resistance, strain gage full bridge
350 Ω
Influence quantities
Temperature influence zero point
0.1 %FSO/10K
Temperature influence nominal value
0.1 %FSO/10K
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP45
Operation and installation
Operating temperature range
-15 … 55 °C
Nominal temperature range
-5 … 45 °C
Sensor design
Flange type
Applications
In- and end-of-line testing for production processes

La conception a été optimisée en termes de longueur de construction, de poids et de volume de manière à ce que les forces axiales et les moments de flexion n'utilisent l'élément de mesure que très faiblement. Pour les tâches de mesure spéciales, la construction robuste de nos capteurs de couple peut être adaptée aux conditions d'installation respectives.

 

Application : le capteur convient pour mesurer un moment dynamique ou quasi-statique autour de l'axe du capteur.

 

Exemples d'application :

• Réglage du couple des tournevis rotatifs

• Contrôle des assemblages vissés

• Calibrage des clés dynamométriques à main

• Essai de torsion des ressorts

• Mesures des embrayages à glissement

• Mesure des moments de démarrage des moteurs électriques

• Mesure des fluctuations de synchronisation et des vibrations de torsion, en particulier sur les petits moteurs de service et les moteurs pas-à-pas

• Contrôle des commutateurs rotatifs (test de produit)

Chargement
Chargement