Zylinderdrucksensor für die Motordiagnostik (M10, 0 … 350 bar), mit Piezotron-Verstärker / 6619AP35

Zylinderdrucksensor für die Motordiagnostik (M10, 0 … 350 bar), mit Piezotron-Verstärker
6619AP35
18042170
  • Zylinderdrucksensor für Kurzzeitmessungen am Indizierventil von Motoren mit langsamer und mittlerer Drehzahl
  • Passend zu Thompson-Adapter 6513AK
  • Vollständig kompatibel mit dem Engine Peak Meter Typ 2516B1
  • Mit Kabel für bis zu 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
350 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Universal dynamic Pressure
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
450 bar
Stossfestigkeit
2000 g
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.3 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Versorgungsstrom
4 mA
Ausgangsvorspannung
9 … 14 VDC
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–13 mV/bar
Thermische Empfindlichkeitsänderung (200°C ±150°C)
±0.7%
Empfindlichkeit bei axialer Beschleunigung
0.002 bar/g
Querbeschleunigungsempfindlichkeit
<0.001 bar/g
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
65 kHz
Zeitkonstante bei 20°C
≈900 s
Zeitkonstante bei 200°C
>100 s
Zeitkonstante bei 350°C
≈5 s
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 90 °C
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
350 °C
Betriebstemperaturbereich, Kurzzeit (< 20 Minuten)
-40 … 400 °C
Anzugsdrehmoment
15 N·m
Anwendungen
Offline Motorendiagnose von Großmotoren, Verbrennungsanalyse
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Stecker
Fischer SE 103 pos.
Steckertyp
Fischer 103 pos.
laden
laden
laden