Zylinderdrucksensor für die Motordiagnostik (M10, 0 … 250 bar), mit Piezotron-Verstärker / 6619AP25

6619AP25
18036773
- Zylinderdrucksensor für Kurzzeitmessungen am Indizierventil von Motoren mit langsamer und mittlerer Drehzahl
- Passend zu Thompson-Adapter 6513AK
- Vollständig kompatibel mit dem Engine Peak Meter Typ 2516B1
- Fischer-Stecker SE103 und robustes Kabel (bis zu 200°C)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
250 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
laden
laden
laden