Zweiachsiger Kraft- und Reaktionsmoment-Aufnehmer, Fz max ±20 kN, Mz max ±200 Nm / 9365B

9365B
18007718
- Vorgespannter und kalibrierter Kraft-Drehmoment-Sensor, sofort messbereit
- Kalibrierbereiche Fz: 0 … +2 kN, 0 … +20 kN; Mz: 0 … ±20 Nm, 0 … ±200 Nm
- Empfindlichkeiten: Fz: ≈ –3,6 pC/N; Mz: ≈ –140 pC/Nm
- Dimensionen DxH: 36x42 mm
5.080,00 €
Vorgespannter SensorJaMessbereich-20 … 20 kNMaximaler Messbereich20 kNKraftsensoren TypMehrkomponenten-Kraft/MomentKalibrierter Messbereich0 ... 20 kN (Fz 100%)Messbereich Mz-200 … 200 NmÜberlast Mz±210 NmEmpfindlichkeit Mz≈–140 pC/NmAnsprechschwelle Mz<0.62 mNmÜbersprechen Fz -> Mz≤±0.08 mNm/NÜbersprechen Mz -> Fz≤±1 N/NmÜberlast Fz±24 kNAnsprechschwelle Fz<0.35 NTemperaturkoeffizient der Empfindlichkeit Fz–0.02 %/°CÜbersprechen Fx,y -> Fz≤±0.02 N/NSteifheit Cz (Fz)≈2.8 kN/μmGehäusewerkstoffDIN 1.4542Übersprechen Fx,y -> Mz≤±0.3 mNm/NÜbersprechen Mb -> Fz≤±0.5 N/NmÜbersprechen Mb -> Mz≤±0.01 Nm/NmHysterese Fz≤0.5 %FSOHysterese Mz≤0.5 %FSOLinearität Fz≤±0.3 %FSOLinearität Mz≤±0.3 %FSOEigenfrequenz fn(Mz)>25 kHzEigenfrequenz fn(z)>33 kHzSteifheit Cφ(Mz)≈0.92 Nm/μradKapazität CFz≈150 pFKapazität CMz≈350 pFEmpfohlenes Anzugsdrehmoment21 NmEmpfindlichkeit≈–3.6 pC/N (Fz), ≈–140 pC/Nm (Mz)Betriebstemperaturbereich-40 … 120 °CAusgangssignalLadung (Piezoelektrisch PE)Schutzart EN 60529IP65Isolationswiderstand>10^13 ΩGewicht834 g
Diese piezoelektrischen, zweiachsigen Kraft-Drehmoment-Aufnehmer eignen sich zur Messung einer Zug- oder Druckkraft und eines um die Sensorachse wirkenden Drehmoments. Das große Auflösungsvermögen ermöglicht das Messen von kleinsten dynamischen Änderungen großer Kräfte und Momente an nicht rotierenden Wellen. Druck- und schubempfindliche Quarzscheiben sind unter hoher Vorspannung zwischen einer Hohldehnschraube und einer als Sensorgehäuse ausgebildeten Mutter integriert. Durch die sehr hohe Steifigkeit der Sensorelemente werden die Komponenten Fz und Mz praktisch ohne Weg- bzw. Winkeländerung erfasst. Die der Kraft und dem Drehmoment proportionalen Ladungssignale werden von Elektroden abgegriffen und über ein abgeschirmtes Kabel zum Ladungsverstärker geführt. Dieser wandelt sie in proportionale Ausgangsspannungen um, die aufgezeichnet und ausgewertet werden können.
Datenblatt
Deutsch
pdf
Chinesisch
pdf
Japanisch
pdf
Englisch
pdf
Handbuch
2-Component Sensor Fz, Mz
Englisch
pdf
2-Komponenten-Sensor Fz, Mz
Deutsch
pdf