Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø2 mm, 2000 bar), mit Single-Wire-Kabel (1,5 m), ohne Stecker / 6185AAG

6185AAG
18032416
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 2000 bar)
- Mit Single-Wire-Kabel (1,5 m), ohne Stecker
- Wasserdicht nach IP67
- Mit Entlüftungsschlitz zur Entgasung von Kunststoffen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
2000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [bar]
0 … 2000 barDer piezoelektrischer Miniatur-Werkzeuginnendrucksensor vom Typ 6185A eignet sich besonders für die Messung des Werkzeuginnendrucks bei Kleinteilen und Mehrkavitätenwerkzeugen.
laden
laden