Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend, mit Single-Wire-Kabel und Stecker (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, Kabellänge 5 m) / 9210AAF

Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend, mit Single-Wire-Kabel und Stecker (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, Kabellänge 5 m)
9210AAF
18045663
  • Werkzeuginnendrucksensor minimaler Größe zum Einbau in einen Werkzeugeinsatz
  • Kraftbereich: 0 … 0,25 kN
  • Ideal für Anwendungen mit mehreren Kavitäten
  • Integriertes Single-Wire-Kabel
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
0.25 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Drucksensor Typ
Indirekte Werkzeuginnendruck Sensoren
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Nein
Mechanische Eigenschaften
Überlast
300 N
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–11 pC/N
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 102 Triax neg.
Der Typ 9210AAF ist der kleinste Quarzkraftsensor für die genaue Messung des Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerfer oder Messstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.
laden
laden