Werkzeuginnendrucksensor, direkte Messung (ø6 mm, 200 bar) unbeschichtet, ohne Kabel / 6172BAHMRXGXXX

6172BAHMRXGXXX
18036449
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 ... 200 bar)
- Max. mold temperature 200 °C Max. melt temperature 450 °C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
0 °CMinimale statische Betriebstemperatur.
Maximale Betriebstemperatur [°C]
200 °CMaximale statische Betriebstemperatur.
Maximale Schmelztemperatur
450 °CBetriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 200 °CBetriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °CBetriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 200 °CCavity pressure sensor, sleeved design, direct measuring ø 6 mm, uncoated, without cable Measuring range 0...200 bar, HIGHSENS®
laden
laden