Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend, mit Single-Wire-Kabel (ø4 mm, 200 bar, Kabellänge 1,5 m) / 6167AE

Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend, mit Single-Wire-Kabel (ø4 mm, 200 bar, Kabellänge 1,5 m)
6167AE
18005821
  • Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 2000 bar)
  • Geeignet für Materialien mit niedriger Viskosität
  • Sensor mit Diaphragma-Ausführung
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
200 bar
Druckmessbereich [bar]
0 … 200 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direkte Werkzeuginnendruck / Temperatur Sensoren
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
500 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^11 Ω (200 °C)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
≈-16.5
Temperatur Koeffizient
0.02 %/°C
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
CE
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Vordefinierte Kabellänge
1.5 m
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
4 mm
Der piezoelektrische Werkzeuginnendrucksensor Typ 6167AE ist für die Verarbeitung von niedrigviskosen Harzen geeignet.
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
Handbuch
Direktmessende Werkzeuginnendrucksensoren mit Sensorfront ø4 mm
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch – Direkte Werkzeuginnendrucksensoren
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Direct Measuring Mold Cavity Pressure Sensors with ø4 mm
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Direct cavity pressure sensors
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Plakat
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Schnellstart-Anleitung
Quick Start Installation 4 mm Werkzeuginnendruck-Sensor
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Quick Start Installation 4 mm Cavity Pressure Sensor
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ